Nasvet št. 3:
izbira delov brez upoštevanja omejitev pri vgradnji
Del, ki se na papirju zdi idealen, je lahko v dejanskem gradbenem okolju popolnoma nepraktičen.
Primer: nastavljivi ročaji in zvezdasti ročaji so običajno na voljo v več velikostih na navoj. Večje različice so običajno udobnejše za držanje v roki in omogočajo večji navor, vendar pa so lahko v tesnih vgradnih situacijah preveč nerodne in ustvarjajo ovire. Manjši ročaj ali gumb je tu pogosto bolj praktična rešitev.
Druga možnost je nastavljiv ročaj s funkcijo raglje. To uporabniku omogoča upravljanje ročaja tudi takrat, ko obračanje za 360 stopinj ni mogoče. Vpenjalni ročaji so zaradi daljšega ročaja in videza pogosto videti privlačni, vendar niso vedno primerni za vsako situacijo vgradnje. Nastavljivi ročaji zagotavljajo enako funkcijo v kompaktnejši obliki.
Drugi primeri:
Ročaji, ki potrebujejo prostor za popoln obrat – nastavljivi ročaji in vpenjalni ročaji to težavo rešujejo s funkcijo raglje.
Kroglični zaporni sorniki, ki štrlijo od zadaj in ovirajo mehanizme - vtičnice za kroglične zaporni sorniki K0724 se zaskočijo na koncu sornika in tako omogočajo varno uporabo brez štrlečih sornikov.
Uporaba pri slepih luknjah, kjer se standardni kroglični zaporni sornik ne zaskočijo - puše z navojnimi elementi KIPPlock omogočajo nastavitev globine z imbusnim ključem za natančno in ponovljivo zaskočitev.
Rešitev: ne ocenjujte le dela, temveč tudi prostor okoli njega.
Vprašajte se: Kako se to namesti? Kako se do tega dostopa? Ali so potrebna orodja?
Oglejte si zvezdne ročaje KIPP ali pa odkrijte našo celotno ponudbo nastavljivih ročajev in poiščite pravo rešitev za svoj naslednji projekt.